- Asistență tehnică
- Safety-Service
- Safety Inspection
ifm Safety Inspection
Service de inspecție pentru administratorii instalației
La multe mașini sunt instalate dispozitive de protecție pentru a reduce riscurile pe care acestea le prezintă pentru persoane. Pentru ca sistemele de protecție să funcționeze eficient, este esențial ca acestea să fie proiectate și montate corect. Pe lângă funcționalitatea dispozitivului, trebuie respectată și distanța minimă de siguranță față de zona periculoasă, determinată în funcție de timpul de reacție al echipamentului. Astfel, se asigură că persoanele nu pot ajunge în zona periculoasă înainte ca mașina să intre într-o stare sigură.
Atât funcționarea corectă a sistemului, cât și respectarea distanței de siguranță trebuie verificate periodic, deoarece pot apărea modificări, cum ar fi uzura mecanică sau actualizări ale software-ului.
Prin ifm Safety Services, vă oferim aceste verificări – indiferent de producător – conform standardului EN ISO 13855. Realizăm inspecții și măsurători precise ale timpului de reacție pentru toate dispozitivele de protecție relevante.
| Bariere / bariere optice |
Scaner laser | Covorașe de comandă | Comandă cu două mâini |
Avantajele pe care vi le oferă inspecția noastră
sunt realizate independent de producător!
Inspecția dispozitivelor de siguranță cu acționare fără contact
Verificarea funcționării dispozitivului de protecție
Montaj corespunzător
Verificarea cablurilor conform schemei electrice
Verificarea periodică a asamblărilor componentelor corecte
Verificarea deteriorărilor mecanice
Realizarea unei măsurători a post-funcționării conform DIN EN ISO 13855 cu cel mai modern echipament de măsurare
Verificarea distanței de siguranță indicate de către producătorul mașinii
Documentarea vizuală și scrisă a verificării