Caracteristicile produsului |
Domeniul de frecvenţă [Hz] |
2...10000 |
Principiu de masură |
capacitiv |
v-RMS |
Domeniul de masurare al vibratiilor [mm/s] |
0...45 |
a-Peak / a-RMS |
Domeniul de masurare al vibratiilor |
|
Aplicatie |
Aplicatie |
medium-sized machines, power < 300 kW, rotational speed 120...600 rpm |
Date electrice |
Tensiune de lucru [V] |
18...30 DC |
Consum de energie [mA] |
< 50 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la schimbarea polarităţii |
da |
Tip senzor |
Sistem micro-electro-mecanic (MEMS) |
Intrari / iesiri |
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2 |
Iesiri |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare; IO-Link |
Model electric |
PNP/NPN; (configurabil) |
Numar de iesiri digitale |
2 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] |
100 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare |
Nota despre punctul de setare SP |
|
Domeniul de frecvenţă [Hz] |
2...10000 |
Principiu de masură |
capacitiv |
Numarul axelor masurate |
1 |
v-RMS |
Domeniul de masurare al vibratiilor [mm/s] |
0...45 |
Punct de comutare SP [mm/s] |
0,2...45 |
Punct de reset rP [mm/s] |
0...44,8 |
In pasi de [mm/s] |
0,2 |
a-Peak / a-RMS |
Domeniul de masurare al vibratiilor |
|
Punct de comutare SP |
0,2...50 g |
2...490,3 m/s² |
|
Punct de reset rP |
0...49,8 g |
0...488,3 m/s² |
|
In pasi de |
|
Crest |
Domeniul de masurare al vibratiilor |
1...50 |
Punct de comutare SP |
2...50 |
Punct de reset rP |
1...49 |
In pasi de |
1 |
Măsurare temperatură |
Domeniu de masura [°C] |
-30...80 |
Rezolutie [°C] |
0,1 |
Punct de comutare SP [°C] |
-28...80 |
Punct de reset rP [°C] |
-30...78 |
În paşi de [°C] |
2 |
Precizia / Devieri |
Precizia |
≤ 4 kHz +/-10 %;
≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
Precizia [K] |
± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Deviatia liniaritate |
2 % |
Software / Programare |
Optiuni de parametrizare |
Software |
Functile de diagnostic |
autotestare |
Interfete |
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Tip transfer |
COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Revizie IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9: 2013-07 |
Profil |
Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) |
Mod SIO |
da |
Tip port master necesar |
A |
Date de proces analogice |
10 |
Date de proces binare |
2 |
Timp minim al ciclului de proces [ms] |
3,6 |
Funcții IO-Link (aciclic) |
filtru pentru v-RMS, a-RMS, a-Peak; Histerezis; fereastra; Puncte de comutare; logica de comuntare |
ID-uri de dispozitive suportate |
Tip de operare |
ID-ul dispozitivului |
Status A (COM2) |
1258 |
Status B (COM2 / COM3) |
1370 |
|
Indicaţii |
Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări” |
|
Condiţiile mediului |
Temperatură de ambianţă [°C] |
-30...80 |
Temperatura depozitare [°C] |
-30...80 |
Protectie |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari |
Ecranare electromagnetică |
2014/30/EU |
|
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Rezistenţă la şoc |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms |
|
500 g 1 ms |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g / 10...3000 Hz |
|
MTTF [ani] |
299 |
Aprobare UL |
Ta |
-30...70 °C |
Numar certificare UL |
L002 |
|
Date mecanice |
Greutate [g] |
116,2 |
Tip montare |
Ştift filet |
Materiale |
Capsula: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] |
8 |
Accesorii |
Articole livrate |
Ştift filet: 1 x 1/4" 28 UNF / M8 |
Ştift filet: 1 x 1/4"28 UNF x 5/8" DIN916 |
|
Observaţii |
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică |
|
Conector: 1 x M12; Lungimea maxima a cablului: 20 m |