You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori ultrasonici
  4. Toți senzorii ultrasonici
  5. UGT511

Senzor ultrasonic

UGT511

UGA01600E2KG/IO-LINK/US

Senzor ultrasonic

UGT511

UGA01600E2KG/IO-LINK/US

  • O rază foarte mare de detectare
  • Configurare intuitivă a razei de detectare cu ajutorul butoanelor sau via IO-Link
  • LED foarte vizibil pentru indicarea stării de comutare și ecoului
  • Cu ieșire de comutare programabilă și ieșire scalabilă analogică
  • Detectare fără contact, indiferent de culoare, transparență sau caracteristicile de suprafață ale obiectului
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Distanţă de comutare [mm] 150...1600; (tinta: 200 x 200 mm)
Interfata de comunicatie IO-Link
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA] 55
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] < 0,3
Convertor de frecvență [kHz] 230
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link
Model electric PNP
Numar de iesiri digitale 1
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 3
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in tensiune [V] 0...10
Min.Rezistena la sarcina [Ω] 3000
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Rezoluția ieșirii analogice < 3 mm
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 150...1600; (tinta: 200 x 200 mm)
Zona moarta [mm] 150
Unghiul de apertura cilindric [°] 15; (±2)
Deviatia max. Fata de unghiul de 90° senzor/obiect [°] ± 4
Precizia / Devieri
Compensare de temperatura da
Histerezis [%] < 2
Devierea punctului de comutare [%] -2...2
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [%] <2
Repetabilitate 1 %
Indicaţii Valorile indicate sunt atinse dupa un timp de incalzire de min. 20 de minute
Timpi de raspuns
Timp răspuns [ms] < 300; (ieşire analogică)
Software / Programare
Optiuni de parametrizare histerezis / fereastra; al doilea punct de comutare; Întârziere de pornire și oprire; operații de punere în funcțiune; Funcţie Teach; Contact normal deschis/închis
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 3,2
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
valoare de proces 16
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 2
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 703
Indicaţii
Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...70
Temperatura depozitare [°C] -30...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 3 V
EN 55011 Clasa A
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm amplitudine, perioada oscilare 5 min., 30 min. per axa de rezonanta sau 55 Hz
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
MTTF [ani] 125
Aprobare UL
Ta -20...70 °C
tensiune de alimentare Class 2
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 103,5
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale inox (1.4404 / 316L); PA; Ceramică epoxidică
Moment de strângere [Nm] 50
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 2 x LED, galben
ecou 1 x LED, verde
Funcţie Teach da
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2, Oţel inox
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A
diagrame si grafice
1: Distanţa
2: Raza de detectie
3: curba de demarare
4: tinta 200 x 200 mm
5: 50 % din tinta in zona de detectie
6: punct comutare