Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Distanţă de comutare [mm] | 80...1200; (tinta: 200 x 200 mm) |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,3 |
Convertor de frecvență [kHz] | 200 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Intrari sincronizate | nu |
---|---|
Intrari multiple | nu |
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Model electric | NPN |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 3 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 80...1200; (tinta: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona moarta [mm] | 80 |
Unghiul de apertura cilindric [°] | 14; (±2) |
Deviatia max. Fata de unghiul de 90° senzor/obiect [°] | ± 4 |
Compensare de temperatura | da |
---|---|
Histerezis [%] | < 1 |
Devierea punctului de comutare [%] | -5...5 |
Repetabilitate | 1 % |
Rezolutie [mm] | 3 |
Indicaţii | Valorile indicate sunt atinse dupa un timp de incalzire de min. 20 de minute |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...80 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 210 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 56 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | PBT; PA; Ceramică epoxidică |
Moment de strângere [Nm] | 1 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
|
|
---|