Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Distanţă de comutare [mm] | 200...2200; (tinta: 200 x 200 mm) |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 55 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,3 |
Convertor de frecvență [kHz] | 200 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 2 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Rezoluția ieșirii analogice | < 3 mm |
Distanţă de comutare [mm] | 200...2200; (tinta: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona moarta [mm] | 200 |
Unghiul de apertura cilindric [°] | 14; (±2) |
Deviatia max. Fata de unghiul de 90° senzor/obiect [°] | ± 4 |
Compensare de temperatura | da |
---|---|
Histerezis [%] | < 2 |
Devierea punctului de comutare [%] | -2...2 |
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [%] | <3 |
Repetabilitate | 1 % |
Indicaţii | Valorile indicate sunt atinse dupa un timp de incalzire de min. 20 de minute |
Timp răspuns [ms] | < 300; (ieşire analogică) |
---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; al doilea punct de comutare; Întârziere de pornire și oprire; operații de punere în funcțiune; Funcţie Teach; Contact normal deschis/închis |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...80 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 142 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 98,3 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | PBT; PA; Ceramică epoxidică |
Moment de strângere [Nm] | 1 |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funcţie Teach | da |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
|
|
---|