Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | Ø 6 mm | ||
Lungime de instalare EL [mm] | 200; (temperatura mediului < 200 °C: 250) |
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Clasa de protectie | III |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 250 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 12 / 34; (conform DIN EN 60751) |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
MTTF [ani] | 11415,5 |
---|
Greutate [g] | 101,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 6 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectarea la proces | Ø 6 mm |
Diametru sonda [mm] | 6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 200; (temperatura mediului < 200 °C: 250) |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PTFE; rezistent la temperatura pana la 250 °C |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |