Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 banda de etansare | ||
Lungime de instalare EL [mm] | 50 |
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A) | ||
Mediu | Medii lichide şi gazoase | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 | ||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
||
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Clasa de protectie | III |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 50 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1 / 3; (conform DIN EN 60751) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 22831,05 |
Greutate [g] | 136,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) Finisat chimic |
Moment de strângere [Nm] | 30...50 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 banda de etansare |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | Ra: < 0,8 |
Diametru sonda [mm] | 6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 50 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|