You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de temperatură
  4. Setarea punctului de comutare intuitiva
  5. TK7310

Traductor de temperatura cu setare intuitiva a punctului de comutare

TK7310

TK-050CLFN14-QSPKG / US

Traductor de temperatura cu setare intuitiva a punctului de comutare

TK7310

TK-050CLFN14-QSPKG / US

  • Configurare simplă a punctului de comutare prin intermediul a două inele de setare ce permit citirea optimă
  • Setarea punctelor de comutate fără aplicarea temperaturii de sistem
  • Două ieșiri de comutare cu histerezis fix
  • Dinamică de răspuns extrem de eficientă și interval de întârziere foarte mic la pornire
  • Blocarea mecanică previne manipularea incorectă a punctului de comutare
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Domeniu de masura
-25...140 °C -13...284 °F
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT
Lungime de instalare EL [mm] 50
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Element de măsură 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)
Mediu Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -40...145
Rezistenţă la presiune [bar] 400
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 9,6...32 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA] < 30
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 0,5
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare
Model electric PNP
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 500
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-25...140 °C -13...284 °F
Punct de comutare SP
-20...140 °C -4...284 °F
Precizia / Devieri
Deviatia temperaturii per 10 K [K] 0,1 **)
Repetabilitate [K] ± 0,1
Precizie reglare [K] ± 3
Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] 1 / 3; (conform DIN EN 60751)
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare Inele reglare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...80
Nota cu privire la temperatura ambientala
la temperatura mediului: < 80 °C
-40...50 °C
la temperatura mediului: < 145 °C
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 643
Aprobare UL
Numar certificare UL K018
Date mecanice
Greutate [g] 101
Materiale inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM
Materiale în contact cu mediul inox (1.4404 / 316L); FKM
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT
Diametru sonda [mm] 6
Lungime de instalare EL [mm] 50
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 2 x LED, galben
Observaţii
Observaţii
**) In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 °C
Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mişcare.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit