Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||
Conectarea la proces | Ø 6 mm | ||
Lungime de instalare EL [mm] | 350 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000 |
Element de referință | 1 x NTC |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 10; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 6 |
Watchdog integrat | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic; IO-Link; stare verificare calibrare |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal închis; (semnal diagnostic) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Iesire programabila | stare verificare calibrare și diagnosticare erori |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Nota privind domeniul de masura |
|
||
Setari de fabrica | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Limită verificare calibrare [K] | 0,5...3 | ||
În paşi de [K] | 0,05 |
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,05 |
---|
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,2 |
---|---|
Precizie IO-Link [K] | ± 0,2 |
Coeficient de temperatură ieșire analogică [% din interval / 10 K] | < ± 0,02; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C) |
Coeficient de temperatură IO-Link [% din interval / 10 K] | < ± 0,01; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C) |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Optiuni de parametrizare | Unitate afişaj; scalarea iesirii analogice; limită verificare calibrare; logică de comutare ieșire diagnosticare; mod de simulare |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 1 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,4 | ||||
Rezolutie temperatura IO-Link [K] | 0,01 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 | |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 329 | ||||
Nota privind aprobarea |
|
||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 315,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 50 / L = 393,5 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM; PFA |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PEEK |
Conectarea la proces | Ø 6 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | Ra: < 0,8 |
Diametru sonda [mm] | 6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 350 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|