1. Pagina de start
  2. Produse
  3. TA3333

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Se înlocuiește cu: TA3313 – Comparare produse: TA3333 / TA3313

Articol scos din productie
Articol scos din productie
Data expirării: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

TA3333

Transmitter temperatură

TA-060FLDN14-A-ZVG/US/

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Înaltă precizie pentru toată gama de temperaturi
  • Dinamică de răspuns extrem de eficientă și interval de întârziere foarte mic la pornire
  • Carcasă durabilă din oțel inoxidabil cu rezistență la presiuni foarte mari
  • Ieșire analogică precisă
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • ce
  • cul
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
-17,8...148,9 °C 0...300 °F
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT
Lungime de instalare EL [mm] 60
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Element de măsură 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)
Mediu Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului
< 150; (< 40 min) °C < 302; (< 40 min) °F
Rezistenţă la presiune [bar] 300
Adâncime minimă de scufundare [mm] 15
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] 500
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] 46,5
Domeniu de masura
-17,8...148,9 °C 0...300 °F
Rezolutie
Rezoluția ieșirii analogice [K] 0,02
Precizia / Devieri
Precizia ieșirii analogice [K] ± 0,4
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] < ± 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C)
Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] 1 / 3; (conform DIN EN 60751)
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 1 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 1119
Date mecanice
Greutate [g] 124,4
Dimensiuni [mm] Ø 30 / L = 117,7
Materiale inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); PA
Materiale în contact cu mediul inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT
Lungime de instalare EL [mm] 60
Observaţii
Observaţii
Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mişcare.
Indicaţii Articol scos din productie
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; Contacte: aurit
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — TA3333-00 — 07.08.2012 —