You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de temperatură
  4. Traductoare compacte pentru echipamente mobile
  5. TA3317

Transmitter temperatură

TA3317

TA-050CLEN14-A-ZVG/US

Transmitter temperatură

TA3317

TA-050CLEN14-A-ZVG/US

  • Înaltă precizie pentru toată gama de temperaturi
  • Gamă largă de temperaturi de operare
  • Dinamică de răspuns extrem de eficientă și interval de întârziere foarte mic la pornire
  • Carcasă durabilă din oțel inoxidabil cu rezistență la presiuni foarte mari
  • Grad ridicat de protecție pentru cerințele utilajelor industriale
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
0...100 °C 32...212 °F
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT
Lungime de instalare EL [mm] 50
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Element de măsură 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)
Mediu Medii lichide şi gazoase
Rezistenţă la presiune [bar] 400
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA] < 30
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20
Sarcina max. [Ω] (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
0...100 °C 32...212 °F
Rezolutie
Rezoluția ieșirii analogice [K] 0,04
Precizia / Devieri
Precizia ieșirii analogice [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C)
Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] 1 / 3; (conform DIN EN 60751)
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...100
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 1092
Aprobare UL
Numar certificare UL K005
Date mecanice
Greutate [g] 97,5
Dimensiuni [mm] Ø 18,8
Materiale inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiale în contact cu mediul inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT
Diametru sonda [mm] 6
Lungime de instalare EL [mm] 50
Observaţii
Observaţii
Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mişcare.
referitoare la UL: pentru utilizarea pe un circuit de joasa tensiune cu protectie la supracurent
in conformitate cu fila UL873. 28.1 sau Imax = 100 / Ub (Ub = tensiunea circuitului)
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit