Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [°C] | -50...200 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Conectarea la proces | Ø 6 mm |
Lungime de instalare EL [mm] | 150 |
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 2 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura [°C] | -50...200 |
---|---|
Setari de fabrica | 0...200 °C |
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,04 |
---|
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C) |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 | |||
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 232 | ||||
Nota privind aprobarea |
|
||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 161 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 18,7 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) Finisat chimic |
Conectarea la proces | Ø 6 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | Ra: < 0,8 |
Diametru sonda [mm] | 6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 150 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|