You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. ST4000

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

ST4000

STR34ABA

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

ST4000

STR34ABA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Caracteristicile produsului
Conectarea la proces G 3/4 filet exterior
Aplicatie
Aplicatie Domeniu de temperatură înaltă
Mediu Lichide; Gaze
Temperatura mediului [°C] -25...80
Rezistenţă la presiune [bar] 30
Lichide
Aplicatie Domeniu de temperatură înaltă
Temperatura mediului [°C] -25...80
Gaze
Temperatura mediului [°C] -25...80
Date electrice
Conectare la electronica de evaluare VS 0100
Domeniu de masura/programare
Lichide
Domeniu reglare [cm/s] 3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60
Gaze
Domeniu reglare [cm/s] 5...1500
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] 15
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] 1...10
Lichide
Timp răspuns [s] 1...10
Gaze
Timp răspuns [s] 1...10
Condiţiile mediului
Protectie IP 67
Date mecanice
Carcasa Formă constructivă filet
Materiale inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces G 3/4 filet exterior
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, Silflex-PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,5 mm²