1. Pagina de start
  2. Produse
  3. ST1400

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STM12AAC

ST1400

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Mediu Lichide; medii agresive
Temperatura mediului [°C] -25...80
Rezistenţă la presiune [bar] 5
Lichide
Temperatura mediului [°C] -25...80
Date electrice
Conectare la electronica de evaluare VS 0100
Domeniu de masura/programare
Lichide
Domeniu reglare [cm/s] 3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] 7
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] 2...20
Lichide
Timp răspuns [s] 2...20
Condiţiile mediului
Protectie IP 67
Date mecanice
Carcasa Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M12 x 1
Desemnarea firului M12 x 1
Materiale PTFE
Conectarea la proces M12 x 1
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, Silflex-PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — ST1400-00 — 06.03.2003 —