Conectarea la proces | M12 x 1,75 |
---|
Aplicatie | Domeniu de temperatură înaltă |
---|---|
Mediu | Lichide; Gaze |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Aplicatie | Domeniu de temperatură înaltă |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | 0...120 |
Temperatura mediului [°C] | 0...100 |
---|
Conectare la electronica de evaluare | VS 0100 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...1500 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1,75 |
Desemnarea firului | M12 x 1,75 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectarea la proces | M12 x 1,75 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|