You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. ST0545

Monitor de curgere

ST0545

SCR14ADBFPKG/US

Monitor de curgere

ST0545

SCR14ADBFPKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: SI0504 + E40099 Comparație produse: ST0545 / SI0504 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces G 1/4 filet exterior
Aplicatie
Aplicatie Domeniu de înaltă presiune
Mediu Lichide
Temperatura mediului [°C] -25...80
Rezistenţă la presiune [bar] 300
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...36 DC
Consum de energie [mA] < 45
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] < 20
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal de comutare
Model electric PNP
Numar de iesiri digitale 1
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 400
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu reglare [cm/s] 3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...60
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] 15
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] 1...10
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare potenţiometru
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...80
Protectie IP 67
Date mecanice
Materiale PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul inox (1.4571/316Ti )
Conectarea la proces G 1/4 filet exterior
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 11 x LED
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A