Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Mediu | Lichide |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...60 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Tensiune de lucru [V] | 80...140 AC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 40 |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 20 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | releu |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | PBT-GF20 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303) |
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |
---|