1. Pagina de start
  2. Produse
  3. SR0125

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Se înlocuiește cu: SR0126 – Comparare produse: SR0125 / SR0126

Unităţi de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

SR0125

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Aplicatie Monitorizarea curgerii; Monitorizare conductor
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] -20...20
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Consum de energie [mA] 70
Timp de intarziere la pornire [s] 30
Numar de canale 1
Iesiri
Model electric releu
Solicitabilitate contact 4 A, 250 V AC
Functie de comutare pentru monitorizare curgere Releul se declanşează cand curgerea este prezenta
Functie de comutare pentru monitorizare fir intrerupt Releul deconectat la ruperea sârmei
Timpi de raspuns
timp răspuns [s] < 10
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare potenţiometru
Selecţia domeniului lichid/gazos Comutator culisant
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Protectie IP 40
Terminale de protectie IP 20
Date mecanice
Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm] 75 x 55 x 110
Materiale Material plastic
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 11 x LED
Stare de funcţionare LED, roşu
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord terminale: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — SR0125-00 — 28.03.2003 —