You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. SR0102

Unităţi de evaluare pentru senzori de curgere

SR0102

VS0200/ 24VDC

Unităţi de evaluare pentru senzori de curgere

SR0102

VS0200/ 24VDC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: SR0150 Comparație produse: SR0102 / SR0150 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Aplicatie
Aplicatie Monitorizarea curgerii; Monitorizarea temperaturii
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] -10...10
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Consum de energie [mA] 70
Timp de intarziere la pornire [s] 30
Numar de canale 1
Iesiri
Model electric releu
Solicitabilitate contact 4 A, 250 V AC
Functie de comutare pentru monitorizare curgere Releul se declanşează cand curgerea este prezenta
Functie de comutare pentru monitorizare temperatura Releu se declanşează la depăşirea temperaturii
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare potenţiometru
Selecţia domeniului lichid/gazos Comutator culisant
Reglarea punctului de comutare potenţiometru
Domeniul de temperatură [°C] 0...120
Reproductibilitatea punctului de comutare reglat [K] 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Protectie IP 40
Terminale de protectie IP 20
Date mecanice
Carcasa carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni [mm] 75 x 55 x 110
Materiale Material plastic
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 11 x LED
Stare de funcţionare LED, roşu
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord terminale: 16 x ...2,5 mm²