Aplicatie | Monitorizarea curgerii |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | 60 |
Timp de intarziere la pornire [s] | 30 |
Numar de canale | 1 |
Model electric | releu |
---|---|
Solicitabilitate contact | 4 A, 250 V AC |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | Releul se declanşează cand curgerea este prezenta |
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|---|
Selecţia domeniului lichid/gazos | Comutator culisant |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: 16 x ...2,5 mm² |
---|