Aplicatie | Monitorizarea curgerii |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | < 230 AC |
Consumul max. de energie [VA] | 2 |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 30 |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | Releul se declanşează cand curgerea este prezenta |
---|
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Certificare | PTB Ex-86/2141 |
---|
Denumire | cu siguranţă proprie în tip protecţie la aprindere |
---|---|
Tensiune [V] | 12,6 |
Curent [mA] | 194 |
Putere [mW] | 612 |
[Ex ia] IIC descriere | [EEx] ib IIC |
[Ex ia] IIC inductanta | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC capacitanta | 800 nF |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Circuit releu AC | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
Circuit releu DC | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: 16 x ...2,5 mm² |
---|