Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri pe releu: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | Ø 23 mm |
Temperatura mediului [°C] | -10...50 |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 1 |
Tensiune de lucru [V] | 80...250 AC / 90...250 DC |
---|---|
Consumul max. de energie [VA] | 3 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Timp de intarziere la pornire [s] | 60 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri pe releu: 1 |
---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
---|---|
Numar de iesiri pe releu | 1 |
Solicitabilitate contact | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | Releul se declanşează cand curgerea este prezenta |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Domeniu reglare [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 100...400 |
Gradient temperatură [K/min] | 5 |
---|
Timp răspuns [s] | 3...60 |
---|
Timp răspuns [s] | 3...60 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | potenţiometru |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65 |
MTTF [ani] | 747 |
---|
Greutate [g] | 208 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiale | Capsula: PBT; suprafata senzorului: Titan |
Materiale în contact cu mediul | PBT; Titan |
Conectarea la proces | Ø 23 mm |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|