You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de curgere / Senzori de debit
  4. Senzori de debit compacti in carcase din otel inoxidabil
  5. SI6600

Monitor de curgere

SI6600

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

Monitor de curgere

SI6600

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

  • Design igienic pentru îndeplinirea cerințelor industriei alimentare și a băuturilor
  • Potrivit pentru procesele SIP pana la 140 ° C
  • Grafic de bare cu LED, pentru indicarea punctului de comutare și a debitului
  • Gamă extinsă de adaptoare de proces în accesorii
  • Componente imersate din oțel inoxidabil
  • cmim
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces G 1 Aseptoflex Vario
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie Domeniul igienei
Temperatura mediului [°C] -25...95; (pentru procesul SIP : ...140 °C)
Rezistenţă la presiune [bar] 30
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] 30
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 19...36 DC
Consum de energie [mA] < 60
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 10
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal de comutare
Model electric PNP
Numar de iesiri digitale 1
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] 20
Lichide
Domeniu reglare [cm/s] 3...300
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 3...100
Gaze
Domeniu reglare [cm/s] 200...3000
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] 200...800
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din Sr] 1...5
Atentie aici la repetabilitate
pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C
Setari de fabrica
Derivatii temperatura [cm/s x 1/K] 0.1; (pentru apă 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Gradient temperatură [K/min] 150
Precizia punctului de comutare [cm/s] ± 2...± 10; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica)
Histerezis [cm/s] 2...5; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica)
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] 1...10
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare buton
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Protectie IP 67; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani] 298
Date mecanice
Greutate [g] 425,5
Materiale inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Etanşare: FKM
Materiale în contact cu mediul otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4
Conectarea la proces G 1 Aseptoflex Vario
Afisaj / elemente de operare
Display
functie 10 x LED, 3 culori
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit