Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Mediu | Lichide; Gaze |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 19...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 45 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...100 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Repetabilitate [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Atentie aici la repetabilitate |
|
||
Derivatii temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (pentru apă 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Gradient temperatură [K/min] | 300 | ||
Precizia punctului de comutare [cm/s] | ± 2...± 10; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica) | ||
Histerezis [cm/s] | 2...5; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica) |
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Ajustare a punctului de comutare | buton |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...100 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 298 | ||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 239,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1,5 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); otel inoxidabil (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: EPDM |
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|