Lungimea tijei L [mm] | 15...107 |
---|---|
Conectarea la proces | Ø 10 mm |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | Domeniu de temperatură înaltă |
Montaj | Forma constructivă pentru adaptor cleme |
Mediu | Lichide; Gaze |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Aplicatie | Domeniu de temperatură înaltă |
---|---|
Montaj | Forma constructivă pentru adaptor cleme |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Conectare la electronica de evaluare | VS3000 |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 15...107 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Gradient temperatură [K/min] | 30 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 8393,77 |
Greutate [g] | 62,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) mai multe componente, sudate |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) mai multe componente, sudate |
Conectarea la proces | Ø 10 mm |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit; Lungimea maxima a cablului: 100 m |
---|