Lungimea tijei L [mm] | 45 |
---|---|
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Aplicatie | Domeniu de temperatură înaltă |
---|---|
Mediu | Lichide; Gaze |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Conectare la electronica de evaluare | VS3000 |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 45 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Gradient temperatură [K/min] | 300 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 8213 |
Greutate [g] | 413,5 |
---|---|
Capsula | Forma constructivă pentru adaptor |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1,5 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A |
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|