Lungimea tijei L [mm] | 15 |
---|---|
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Aplicatie | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...100 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Aplicatie | CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...100 |
Temperatura mediului [°C] | -25...100 |
---|
Conectare la electronica de evaluare | VS3000 |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 15 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 559,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Lungime de instalare EL [mm] | 45 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|