Conectarea la proces | M12 x 1 |
---|
Aplicatie | Domeniu de temperatură înaltă |
---|---|
Mediu | Lichide; Gaze |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Aplicatie | Domeniu de temperatură înaltă |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | 0...120 |
Temperatura mediului [°C] | 0...100 |
---|
Conectare la electronica de evaluare | VS 0200 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectarea la proces | M12 x 1 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|