Conectarea la proces | M12 x 1 |
---|
Aplicatie | zona Ex 1 |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 5 |
Aplicatie | zona Ex 1 |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Conectare la electronica de evaluare | VS 0200 Exi |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 0...20 |
Gradient temperatură [K/min] | 7 |
---|
Timp răspuns [s] | 2...20 |
---|
Timp răspuns [s] | 2...20 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | PTFE |
Materiale în contact cu mediul | PTFE |
Conectarea la proces | M12 x 1 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|