Lungimea tijei L [mm] | 42 |
---|---|
Conectarea la proces | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Aplicatie | Domeniu de temperatură înaltă; Domeniul steril |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Aplicatie | Domeniu de temperatură înaltă; Domeniul steril |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | 0...120 |
Temperatura mediului [°C] | 0...100 |
---|
Conectare la electronica de evaluare | VS3000 |
---|
Lungimea tijei L [mm] | 42 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Protectie | IP 67 |
---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 8648 |
Greutate [g] | 485 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectarea la proces | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 6 m, silicon; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|