You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de curgere / Senzori de debit
  4. Sisteme pentru măsurarea consumului de aer comprimat & gaz industrial
  5. SD9000

Debitmetru pentru aer comprimat

SD9000

SDR32DGXFPKG/US-100

Debitmetru pentru aer comprimat

SD9000

SDR32DGXFPKG/US-100

  • măsurare exactă a debitului, consumului și temperaturii medii
  • Acuratețe ridicată, repetabilitate și dinamica măsurării
  • Pentru detectarea aerului comprimat pentru uz industrial
  • Cu ieșire de comutare, ieșire analogică și ieșire impulsuri
  • Afișaj LED cu 4 cifre, extrem de vizibil
Articol scos din productie
Articole alternative: SD9500 Comparație produse: SD9000 / SD9500 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Detalii tehnice
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
20...6835 l/min 0,3...95,3 m/s 1,5...410 m³/h
Conectarea la proces conectare pe filet R 1 1/2 DN40
Aplicatie
Aplicatie pentru utilizarea industrială
Mediu Aer comprimat
Notă despre medii
calitatea aerului ISO 8573-1
clasa 141
clasa 344
Temperatura mediului [°C] 0...60
Rezistenţă la presiune [bar] 16
Rezistenţă la presiune [Mpa] 1,6
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC; (in conformitate cu EN 50178 SELV/PELV)
Consum de energie [mA] < 110
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 1
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; (configurabil)
Model electric PNP
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 250; (Per iesire)
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20; (scalabil)
Sarcina max. [Ω] 500
Ieşire impuls Contor cantităţi de utilizat
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
20...6835 l/min 0,3...95,3 m/s 1,5...410 m³/h
Domeniu afişaj
0...8200 l/min 0...114,4 m/s 0...492 m³/h
Punct de comutare SP
55...6835 l/min 0,8...95,3 m/s 3,5...410 m³/h
Punct de reset rP
20...6800 l/min 0,3...94,8 m/s 1,5...408 m³/h
Punctul analogic initial
0...5125 l/min 0...71,5 m/s 0...307,5 m³/h
Punctul analogic final
1710...6835 l/min 23,8...95,3 m/s 102,5...410 m³/h
In pasi de
5 l/min 0,1 m/s 0,5 m³/h
Masurarea debitului volumetric
Valoare impuls 0,005...4 000 000 m³
În paşi de 0,001 m³
Lungime impuls [s] 0,018...2
Monitorizarea temperaturii
Domeniu de masura [°C] 0...60
Domeniu afişaj [°C] -12...72
Precizia / Devieri
Monitorizarea curgerii
Repetabilitate [% din valoarea de măsurare] ± 1,5
Acuratete (in domeniul de masura) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (clasa 141 /; clasa 344; conditii: instalare la DIN ISO 2533; instalare in tevi: DN40)
Monitorizarea temperaturii
Precizia [K] ± 2; (la curgerea mediilor în limitele de măsurare a domeniului de curgere)
Timpi de raspuns
Monitorizarea curgerii
Timp răspuns [s] 0,1; (dAP = 0)
Amortizare pentru iesirea de comutare dAP in pasi de [s] 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Software / Programare
Optiuni de parametrizare Monitorizarea curgerii; cantitatea in metrii; Contor preselecţie; Monitorizarea temperaturii; histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; totalizator
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil fara profil
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Date de proces analogice 3
Date de proces binare 2
Timp minim al ciclului de proces [ms] 4,1
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
Mod implicit 269
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Temperatura depozitare [°C] -20...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 90
Protectie IP 65
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Aprobare CPA
număr model 002TG
categorie precizie -
număr maxim de erori acceptate ± 4 % FS
Q (min) 1,4 m³/h
Q (t) -
Q (max) 410 m³/h
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 68000-2-6 5 g (55...2000 Hz)
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Date mecanice
Greutate [g] 4004
Materiale PBT-GF20; NBR; PC; inox (1.4301 / 304); PTFE; alama stratificat; Aluminiu înveliş material pulverizat
Materiale în contact cu mediul inox (1.4301 / 304); FKM; ceramică pasivizare la sticlă; PEEK GF30; Poliester; Aluminiu
Conectarea la proces conectare pe filet R 1 1/2 DN40
Afisaj / elemente de operare
Display
Unitate afişaj 5 x LED, verde (Nl/min, Nm³/h, Nm/s, Nm³, °C)
Afişaj de funcţii 1 x LED, verde
Stare de funcţionare 2 x LED, galben
Valoari masurate Display alfanumeric, 4-digiti
Programare Display alfanumeric, 4-digiti
Observaţii
Observaţii
MW = Valoare masurata
MEW = Valoarea finala a domeniului de masurare
Domeniile de măsurare, afişaj şi reglare se referă la normal metri cubi conform DIN ISO 2533.
Indicaţii pentru instalare şi operare obţineţi, vă rugăm, din indicaţiile de utilizare.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — SD9000-02 — 25.06.2013 —