Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1/2 DN15 |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | heliu |
Temperatura mediului [°C] | -10...60 |
Varf de presiune Min. [bar] | 64 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,6 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 9,7 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări | resetarea cronometrului |
---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; (configurabil) |
---|---|
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi de utilizat |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
|||
Rezolutie |
|
|||
Punct de comutare SP |
|
|||
Punct de reset rP |
|
|||
Punctul analogic initial |
|
|||
Punctul analogic final |
|
|||
Filtru LFC (Low flow cut-off) |
|
|||
In pasi de |
|
Domeniu de masura [bar] | -1...16 |
---|---|
Domeniu afişaj [bar] | -1...20 |
Rezolutie [bar] | 0,05 |
Punct de comutare SP [bar] | -0,92...16 |
Punct de reset rP [bar] | -1...15,92 |
Punct pornire analogic [bar] | -1...12,8 |
Punct capăt analogic [bar] | 2,2...16 |
În paşi de [bar] | 0,01 |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Valoare impuls |
|
||
În paşi de |
|
||
Lungime impuls [s] | 0,002...2 |
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
Punct pornire analogic |
|
||
Punct capăt analogic |
|
||
În paşi de |
|
Coeficient de temperatură [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); la temperatura mediului 23 °C |
Repetabilitate | 0,8 % MW + 0,2 % MEW |
Repetabilitate [% din valoarea finală] | ± 0,2 |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Cel mai mare TK al intervalului [% MEW / 10 K] | ± 0,15 |
Cel mai mare TK al punctului zero [% MEW / 10 K] | ± 0,25 |
Precizia [K] | ± 0,5; (la curgerea mediilor în limitele de măsurare a domeniului de curgere) |
---|
Timp răspuns [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Timp răspuns [s] | 0,05 |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; totalizator |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 8 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 7,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare CPA |
|
||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 180 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; utilizabil pentru gaze stabile din categoria de lichide 2 |
Greutate [g] | 715,7 |
---|---|
Materiale | PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); otel (1.5523) galvanizat; alamă (2.0401); FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); FKM; ceramică pasivizare la sticlă; PPS GF40; Al2O3 (Ceramica); acrilat |
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1/2 DN15 |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|