Caracteristicile produsului |
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
Conectarea la proces |
conectare pe filet R 1/2 DN15 |
Monitorizare presiune |
Domeniu de masura [bar] |
-1...16 |
Aplicatie |
Aplicatie |
pentru utilizarea industrială |
Mediu |
Argon (Ar); dioxid de carbon (CO2); nitrogen (N2); Aer comprimat |
Temperatura mediului [°C] |
-10...60 |
Varf de presiune Min. [bar] |
64 |
Varf de presiune Min. [MPa] |
6,4 |
Rezistenţă la presiune [bar] |
16 |
Rezistenţă la presiune [Mpa] |
1,6 |
Date electrice |
Tensiune de lucru [V] |
18...30 DC; (in conformitate cu EN 50178 SELV/PELV) |
Consum de energie [mA] |
< 80 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timp de intarziere la pornire [s] |
1 |
Intrari / iesiri |
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
Intrări |
Intrări |
resetarea cronometrului |
Iesiri |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; (configurabil) |
Model electric |
PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale |
2 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
150; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice |
1 |
Iesire analogica in curent [mA] |
4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] |
500 |
Ieşire impuls |
Contor cantităţi de utilizat |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare |
Domeniu de masura |
4...1250 l/min |
0,3...99,8 m/s |
0,25...75 m³/h |
|
Domeniu afişaj |
0...1500 l/min |
0...119,8 m/s |
0...90 m³/h |
|
Rezolutie |
1 l/min |
0,1 m/s |
0,05 m³/h |
|
Punct de comutare SP |
11...1250 l/min |
0,9...99,8 m/s |
0,65...74,97 m³/h |
|
Punct de reset rP |
5...1243 l/min |
0,4...99,3 m/s |
0,28...74,6 m³/h |
|
Punctul analogic initial |
0...1000 l/min |
0...79,8 m/s |
0...60 m³/h |
|
Punctul analogic final |
250...1250 l/min |
20...99,8 m/s |
15...75 m³/h |
|
Filtru LFC (Low flow cut-off) |
1...13 l/min |
0,1...1,1 m/s |
0,09...0,8 m³/h |
|
In pasi de |
1 l/min |
0,1 m/s |
0,01 m³/h |
|
Monitorizare presiune |
Domeniu de masura [bar] |
-1...16 |
Domeniu afişaj [bar] |
-1...20 |
Rezolutie [bar] |
0,05 |
Punct de comutare SP [bar] |
-0,92...16 |
Punct de reset rP [bar] |
-1...15,92 |
Punct pornire analogic [bar] |
-1...12,8 |
Punct capăt analogic [bar] |
2,2...16 |
În paşi de [bar] |
0,01 |
Masurarea debitului volumetric |
Domeniu de masura |
0...100000000 m³ |
0...353146667,2 scf |
|
Domeniu afişaj |
0...100000000 m³ |
0...353146667,2 scf |
|
Punct de comutare SP |
0,001...10000000 m³ |
0,05...353146667,2 scf |
|
Valoare impuls |
0,001...10000000 m³ |
0,05...353146667,2 scf |
|
În paşi de |
|
Lungime impuls [s] |
0,002...2 |
Monitorizarea temperaturii |
Domeniu de masura |
|
Domeniu afişaj |
-24...74 °C |
-11,2...165,2 °F |
|
Rezolutie |
|
Punct de comutare SP |
-9,7...60 °C |
14,6...140 °F |
|
Punct de reset rP |
-10...59,7 °C |
14...139,4 °F |
|
Punct pornire analogic |
-10...46 °C |
14...114,8 °F |
|
Punct capăt analogic |
|
În paşi de |
|
Precizia / Devieri |
Coeficient de temperatură [1/K] |
± 0,07 % MW |
Acuratete (in domeniul de masura) |
± (6 % MW + 0,6 % MEW); la temperatura mediului 23 °C |
Repetabilitate |
± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Monitorizare presiune |
Repetabilitate [% din valoarea finală] |
± 0,2 |
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] |
< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Cel mai mare TK al intervalului [% MEW / 10 K] |
± 0,3 |
Cel mai mare TK al punctului zero [% MEW / 10 K] |
± 0,1 |
Monitorizarea temperaturii |
Precizia [K] |
± 0,5; (la curgerea mediilor în limitele de măsurare a domeniului de curgere) |
Timpi de raspuns |
Timp răspuns [s] |
0,1; (dAP = 0) |
Amortizare pentru iesirea de comutare dAP [s] |
0...5 |
Monitorizare presiune |
Timp răspuns [s] |
0,05 |
Monitorizarea temperaturii |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] |
T09 = 0,5 |
Software / Programare |
Optiuni de parametrizare |
histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; totalizator |
Interfete |
Interfata de comunicatie |
IO-Link |
Tip transfer |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profil |
Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
Mod SIO |
da |
Tip port master necesar |
A |
Date de proces analogice |
8 |
Date de proces binare |
2 |
Timp minim al ciclului de proces [ms] |
7,2 |
ID-uri de dispozitive suportate |
Tip de operare |
ID-ul dispozitivului |
Mod implicit |
864 |
|
Condiţiile mediului |
Temperatură de ambianţă [°C] |
0...60 |
Temperatura depozitare [°C] |
-20...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] |
90 |
Protectie |
IP 65; IP 67 |
Teste / certificari |
Ecranare electromagnetică |
|
Aprobare CPA |
număr model |
003TG |
categorie precizie |
- |
număr maxim de erori acceptate |
± 7 % FS |
Q (min) |
0,25 m³/h |
Q (t) |
- |
Q (max) |
75 m³/h |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN EN 68000-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ani] |
183 |
Aprobare UL |
Numar certificare UL |
I012 |
UL numar fisier |
E174189 |
|
Directiva privind echipamentele sub presiune |
Buna practica in inginerie; utilizabil pentru gaze stabile din categoria de lichide 2 |
Date mecanice |
Greutate [g] |
730 |
Materiale |
PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); otel (1.5523) galvanizat; alamă (2.0401); FKM |
Materiale în contact cu mediul |
inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); FKM; ceramică pasivizare la sticlă; PPS GF40; Al2O3 (Ceramica); acrilat |
Conectarea la proces |
conectare pe filet R 1/2 DN15 |
Afisaj / elemente de operare |
Display |
|
Afișaj color 1,44", 128 x 128 pixel |
|
2 x LED, galben |
|
Observaţii |
Observaţii |
MW = Valoare masurata |
MEW = Valoarea finala a domeniului de masurare |
Condiții standard: 1013.25 mbar / 15 °C / 0 % umiditate relativă |
Indicaţii pentru instalare şi operare obţineţi, vă rugăm, din indicaţiile de utilizare. |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică |
Racord |
Conector: 1 x M12 |