Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 DN8 |
Domeniu de masura [m³/h] | 0,08...24,04 |
---|
Domeniu de masura [m³/h] | 0,04...14,36 |
---|
Domeniu de masura [m³/h] | 0,04...15 |
---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Argon (Ar); dioxid de carbon (CO2); nitrogen (N2) |
Temperatura mediului [°C] | 0...60 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,6 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi de utilizat |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Filtru LFC (Low flow cut-off) [m³/h] | < 0,26 |
---|---|
Dinamică de măsurare | 1:300 |
Domeniu de masura [m³/h] | 0,08...24,04 |
---|---|
Domeniu afişaj [m³/h] | 0...28,84 |
Rezolutie [m³/h] | 0,02 |
Punct de comutare SP [m³/h] | 0,22...24,04 |
Punct de reset rP [m³/h] | 0,12...23,94 |
Punctul analogic initial [m³/h] | 0...19,24 |
Punctul analogic final [m³/h] | 4,8...24,04 |
In pasi de [m³/h] | 0,02 |
Domeniu de masura [m³/h] | 0,04...14,36 |
---|---|
Domeniu afişaj [m³/h] | 0...17,24 |
Rezolutie [m³/h] | 0,02 |
Punct de comutare SP [m³/h] | 0,14...14,36 |
Punct de reset rP [m³/h] | 0,08...14,3 |
Punctul analogic initial [m³/h] | 0...11,48 |
Punctul analogic final [m³/h] | 2,88...14,36 |
In pasi de [m³/h] | 0,02 |
Valoare impuls | 0,001...1 000 000 m³ |
---|---|
În paşi de | 0,001...1000 m³ |
Lungime impuls [s] | 0,062...2 |
Domeniu de masura [m³/h] | 0,04...15 |
---|---|
Domeniu afişaj [m³/h] | 0...18 |
Rezolutie [m³/h] | 0,02 |
Punct de comutare SP [m³/h] | 0,14...15 |
Punct de reset rP [m³/h] | 0,08...14,94 |
Punctul analogic initial [m³/h] | 0...12 |
Punctul analogic final [m³/h] | 3...15 |
In pasi de [m³/h] | 0,02 |
Domeniu de masura [°C] | 0...60 |
---|---|
Domeniu afişaj [°C] | -12...72 |
Rezolutie [°C] | 0,2 |
Punct de comutare SP [°C] | 0,4...60 |
Punct de reset rP [°C] | 0...59,8 |
Punct pornire analogic [°C] | 0...48 |
Punct capăt analogic [°C] | 12...60 |
În paşi de [°C] | 0,2 |
Repetabilitate [% din valoarea de măsurare] | ± 1,5 |
---|---|
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (conditii: instalare la DIN ISO 2533) |
Precizia [K] | ± 2; (la curgerea mediilor în limitele de măsurare a domeniului de curgere) |
---|
Timp răspuns [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP în etape [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Optiuni de parametrizare | Monitorizarea curgerii; cantitatea in metrii; Contor preselecţie; histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; selectia mediului |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 3 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,1 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare CPA |
|
||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 227 | ||||||||||||||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 981 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; PC; PC; inox (1.4301 / 304); FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4301 / 304); ceramică pasivizare la sticlă; PEEK; Poliester; FKM; Aluminiu eloxat |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 DN8 |
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|