Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 Filet interior |
Montaj | Ajustabil la diametrele interioare ale țevii; (38...254 mm) |
---|---|
Mediu | Aer comprimat |
Temperatura mediului [°C] | 0...60 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,6 |
Rezistenţă la presiune [psi] | 232 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 110 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi de utilizat |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura | Domeniu de masura/programare; Monitorizarea curgerii; Valoarile sunt valabile pentru: Ø 72 mm | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Domeniu afişaj |
|
|||
Rezolutie |
|
|||
Punct de comutare SP |
|
|||
Punct de reset rP |
|
|||
Punctul analogic initial |
|
|||
Punctul analogic final |
|
|||
In pasi de |
|
Valoare impuls | 1...1000 x 10³ |
---|---|
În paşi de | 1 Nm³ |
Lungime impuls [s] | 0,7...2 (D = 72 mm) |
Domeniu de masura [°C] | 0...60 |
---|---|
Domeniu afişaj [°C] | -12...72 |
Rezolutie [°C] | 0,2 |
Punct de comutare SP [°C] | 0,4...60 |
Punct de reset rP [°C] | 0,2...59,8 |
Punct pornire analogic [°C] | 0...45 |
Punct capăt analogic [°C] | 15...60 |
În paşi de [°C] | 0,2 |
Repetabilitate [% din valoarea de măsurare] | ± 1,5 |
---|---|
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22 °C; debitul standard de volum: 50...850 Nm³/h) |
Precizia [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Timp răspuns [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP în etape [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Optiuni de parametrizare | Monitorizarea curgerii; cantitatea in metrii; Contor preselecţie; Monitorizarea temperaturii; histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; totalizator |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 3 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 5 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 213 |
Greutate [g] | 539,5 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; PC; inox (1.4301 / 304); FKM |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4401 / 316); inox (1.4301 / 304); ceramică pasivizare la sticlă; PEEK; Poliester; FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 Filet interior |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
valoarea finala a domeniului de masura referindu-se la diametrul intern al tevii
|
|
---|