Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | Diametru Ø 8 mm |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Montaj | Recomandat pentru diametrele conductelor; ( 15...400 mm) |
Mediu | aer |
Temperatura mediului [°C] | -20...100 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 5 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 50 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal de frecventa; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 350 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Frecventa de iesire [Hz] | 0...1000 |
Lungimea tijei L [mm] | 200 |
---|---|
Mod de operare | relativ; gaz absolut; (absolut: Măsurare de referință recomandată; Setari de fabrica: relativ) |
Domeniu afişaj [m/s] | 0...36 |
Rezolutie [m/s] | 0,2 |
Punct de comutare SP [m/s] | 2...30 |
Punct de reset rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Punctul analogic initial [m/s] | 0...24 |
Punctul analogic final [m/s] | 6...30 |
Frecventa punct final, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frecventa la punctul final FRP [Hz] | 100...1000 |
Domeniu reglare [m/s] | 0...30 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [m/s] | 0,6...30 |
Domeniu reglare [m/s] | 0...60 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [m/s] | 0,6...30 |
Domeniu de masura [°C] | -20...100 |
---|---|
Rezolutie [°C] | 0,2 |
Repetabilitate | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Precizia | ± (10 % MW + 2 % MEW); (condiții de referință: DN50; Diametru interior 51 mm; în spectrul sensibilității maxime: 20 °C / < 6 bar; Adancimea de insertie: 15 mm; lungime conductă intrare: 2,5 m; viteza standard conform DIN ISO 2533 la vârful senzorului) |
---|---|
Repetabilitate | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Derivatii temperatura | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Precizia [K] | ± 2 / + 8; (viteză flux > 20 % VMR și 20 °C: ± 2) |
Timp răspuns [s] | 7 |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 30 (T09); (Viteza de curgere: ≥ 10 m/s) |
---|
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; curent/iesire de frecventa; selectia mediului; Amortizare; Funcţie Teach; display-ul poate fi rotit si oprit; unitatea standard de masura; valoarea culorii de proces |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Mod SIO | da | ||||||
Tip port master necesar | A | ||||||
Date de proces analogice | 2 | ||||||
Date de proces binare | 2 | ||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3 | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 131 | ||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 343,8 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | Diametru Ø 8 mm |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|