Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet M26 x 1,5 |
Execuţie | pentru piesele-T (DIN 2353): QL 22-18-22 |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | 0...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Tensiune de lucru [V] | 20...28 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 15; (semnalizare optică) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de debit [l/min] | 0...20 |
---|---|
Domeniu reglare [l/min] | 0,4...19,6 |
Atentie aici la repetabilitate |
|
|
---|---|---|
Gradient temperatură [K/min] | 200 | |
Histerezis [l/min] | ca. 10 | |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | max. ± 10 |
Timp răspuns [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Ajustare a punctului de comutare | buton |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | Ø 14 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20 |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4571/316Ti ) parţial nichelat |
Conectarea la proces | conectare pe filet M26 x 1,5 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|