1. Pagina de start
  2. Produse
  3. RV6057

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

RV6057

Encoder incremental cu arbore

RV-0360-I24/J

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Rezolutie 360 rezolutie
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 10
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] 150
Iesiri
Model electric HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 50
Frecvenţă de comutare [kHz] 160
Tipul protectiei la scurt-circuit < 60 s
Decalaj fază A şi B [°] 90
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 360 rezolutie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -30...85
Temperatura depozitare [°C] -30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 98
Protectie IP 64
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
100 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
15 g (55...2000 Hz)
Date mecanice
Dimensiuni [mm] Ø 58 / L = 95,5
Materiale Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min] 12000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 1
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 20
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 10
Materaial arbore
otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 20
Conectare electrică
Conector: 1 x M23 (ifm 1001.4), axial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
Ieşire A
Ieşire B
Index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — RV6057-00 — 04.12.2007 —