Rezolutie | 1000 rezolutie |
---|---|
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Principiu de functionare | incremental |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 5 DC |
Consum de energie [mA] | < 120 |
Model electric | TTL |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 20 |
Frecvenţă de comutare [kHz] | 300 |
Decalaj fază A şi B [°] | 90 |
Rezolutie | 1000 rezolutie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 | |
Protectie | IP 64; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 64) |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 190 |
Greutate [g] | 469,6 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20 |
Cablu: 2 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; utilizabili radial, dar şi axial |
Diagramă impuls
|
|
---|