Rezolutie | 500 rezolutie |
---|---|
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 6 |
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 5 DC |
Consum de energie [mA] | 150 |
Model electric | TTL |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 20 |
Frecvenţă de comutare [kHz] | 300 |
Decalaj fază A şi B [°] | 90 |
Rezolutie | 500 rezolutie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...100 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98 |
Protectie | IP 64 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 6 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20 | |
Flansa de fixare | Flanşă sincronă |
Cablu: 10 m, PUR; axial |
Diagramă impuls
|
|
---|