Rezolutie | 1...10000; (parametrizabile; Setari de fabrica: 1024) rezolutie |
---|---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Schita arbore | arbore tubular unilateral |
Diametru arbore [mm] | 12 |
Principiu de functionare | incremental |
---|---|
Sistem detectie | magnetic |
Aplicatie | encoder; Monitorizare turație; Contor |
Tensiune de lucru [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 350 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Max. rotire electrica [U/min] | 12000 |
Model electric | HTL/TTL | |
---|---|---|
Frecvenţă de comutare [kHz] | 1000 | |
Setari de fabrica |
|
|
Protecţie la scurtcircuit | da | |
Decalaj fază A şi B [°] | 90 |
Rezolutie | 1...10000; (parametrizabile; Setari de fabrica: 1024) rezolutie |
---|
Punct de comutare SP |
|
||
---|---|---|---|
Punct de reset rP |
|
Punctul prestabilit | 1...9999 |
---|
Precizia [°] | 0,1 |
---|
Optiuni de parametrizare | encoder; Rezolutie; Direcţie rotaţie; HTL; TTL; Monitorizare turație; Rezolutie |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Mod SIO | da |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (nu este permisa condensatia) |
Protectie | IP 65; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 65) |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 218 |
Greutate [g] | 481,5 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 56,2 | |
Materiale | flanșă: Aluminiu; Capsula: otel inoxidabil (1.4521 / 444); fereastra de afisare: PEI | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 2 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore tubular unilateral | |
Diametru arbore [mm] | 12 | |
Materaial arbore |
|
|
Adâncime montare arbore [mm] | 27 | |
Declaj axial maxim arbore [mm] | 0,5 | |
Flansa de fixare | Ø 58 mm |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
IO-Link | Conector: 1 x M12, utilizabili radial, dar şi axial; codificare: A; Corp turnat: otel inoxidabil (1.4401 / 316); Lungimea maxima a cablului: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
Diagramă impuls
|
|
---|