You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. RO6356

Encoder incremental cu alezaj

RO6356

RO-0250-I24/K U

Encoder incremental cu alezaj

RO6356

RO-0250-I24/K U

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
Caracteristicile produsului
Rezolutie 250 rezolutie
Schita arbore arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm] 12
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 200
Iesiri
Model electric HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 20
Frecvenţă de comutare [kHz] 160
Tipul protectiei la scurt-circuit < 60 s
Decalaj fază A şi B [°] 90
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 250 rezolutie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -30...94
Nota cu privire la temperatura ambientala
Up < 18 V: -30...100 °C
Temperatura depozitare [°C] -30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 98
Protectie IP 64
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
100 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
15 g (55...2000 Hz)
Date mecanice
Dimensiuni [mm] Ø 58 / L = 46,2
Materiale Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min] 12000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 2,5
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 20
Schita arbore arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm] 12
Potrivire arbore H7
Materaial arbore
oţel inox
Adâncime montare arbore [mm] 10
Declaj axial maxim arbore [mm] 1; (aliniamentul radial al arborelui max.: ± 0,05 mm)
Conectare electrică
Conector: 1 x M18 (ifm 1001.4), radial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)