Rezolutie | 65536 pasi; 32768 rotatie; 31 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Schita arbore | arbore tubular unilateral |
Diametru arbore [mm] | 12 |
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (; conform PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 30 |
Consum de energie [mA] | < 75 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1000 |
Max. rotire electrica [U/min] | 12000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|
Rezolutie | 65536 pasi; 32768 rotatie; 31 Bit |
---|
Precizia [°] | 0,1 |
---|
Optiuni de parametrizare | presetat; Punctul zero; Direcţie rotaţie; viteza de rotatie |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil |
|
||||||||
Mod SIO | nu | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; temperatură internă; contor cicluri comutare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 98; (nu este permisa condensatia) |
Protectie | IP 65; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 64) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 283 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 244,9 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 36 / L = 54,2 | |
Materiale | flanșă: Aluminiu; Capsula: otel inoxidabil (1.4521 / 444) | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore tubular unilateral | |
Diametru arbore [mm] | 12 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 40 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 110 | |
Adâncime montare arbore [mm] | 18 | |
Declaj axial maxim arbore [mm] | 0,5 | |
Flansa de fixare | Flanşă clemă |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: otel inoxidabil (1.4401 / 316) |