You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Encodere
  4. Encodere multiturn absolute
  5. RM8003

Encoder absolut multitura cu arbore tubular

RM8003

RMS4096-S24/L2U

Encoder absolut multitura cu arbore tubular

RM8003

RMS4096-S24/L2U

  • Pentru măsurarea exactă a poziției, vitezei, unghiului și liniarității
  • Ieșire directă a supapelor prin interfața SSI
  • Carcasa robusta, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • Cablare și programare facilă
  • ce
  • ukca
Caracteristicile produsului
Rezolutie 4096 rezolutie; 4096 rotatie; 24 Bit
Interfata de comunicatie Interfaţă date SSI
Schita arbore arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm] 12
Aplicatie
Principiu de functionare absolut
Tip rotire Multitreceri
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 4,5...30 DC
Consum de energie [mA] < 30
Intrări
Intrări inversarea directiei de rotatie; resetat la zero
Iesiri
Tip cod cod Gray; (valori ale codului crescand cand se roteste in sensul acelor de ceasornic (vazut pe arbore))
Semnal cod Intrare tact; TTL-semnale compatibile ; ceas si ceas (inv.) de drivere la RS 422; iesire de date; serial sincronizat; TTL-semnale compatibile date si date (inv.)
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 4096 rezolutie; 4096 rotatie; 24 Bit
Interfete
Interfata de comunicatie Interfaţă date SSI
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 98
Protectie IP 65; (pe carcasa: IP 65; pe arbore: IP 64)
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
< 300 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
30 g (10...1000 Hz)
MTTF [ani] 350
Date mecanice
Greutate [g] 336,5
Dimensiuni [mm] Ø 36,5 / L = 67
Materiale flanșă: Aluminiu; Capsula: oţel înveliş material pulverizat
Revolutia Max., mecanica [U/min] 12000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 3
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 25
Schita arbore arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm] 12
Materaial arbore
oţel
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 40
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 110
Observaţii
Observaţii
firele/pinii neconectate (n.c.) nu trebuie folosite
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; axial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
1 Tact
2 Date