Rezolutie | 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | CAN |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Principiu de functionare | absolut |
---|---|
Tip rotire | Multitreceri |
Tensiune de lucru [V] | 9...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Tip cod | binar |
Rezolutie | 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|
Precizia | ± 1 LSB |
---|
Optiuni de parametrizare | parametrul CAN; scalare; presetat; rata de transfer; Direcţie rotaţie; adresă |
---|---|
Adresare | comutarea selectarii adresei; Software |
Interfata de comunicatie | CAN |
---|
Protocol | CANopen; DSP - 406 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|---|
Protectie | IP 66; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 67) |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 612 | |
---|---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 100 | |
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 6000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20 | |
Flansa de fixare | Flanşă clemă |
Cleme în spaţiul de conectare: ; Lungimea maxima a cablului: 25 m; 100 m (500 kb/s) |