Rezolutie | parametrizabile rezolutie; 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|---|
Interfata de comunicatie | Interfaţă date SSI |
Schita arbore | arbore |
Diametru arbore [mm] | 10 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 300 |
Max. rotire electrica [U/min] | 6000 |
Tip cod | dual code sau gray code; (parametrizabile; constanta de timp pentru calcularea pozitiei: 0,5 ms) |
---|
Rezolutie | parametrizabile rezolutie; 8192 pasi; 4096 rotatie; 25 Bit |
---|
Interfata de comunicatie | Interfaţă date SSI |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...100 |
Protectie | IP 64 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Dimensiuni [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materiale | Aluminiu | |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 10000 | |
Max. Cuplu de pornire [Nm] | 1 | |
Temperatura de cuplu de referinta [°C] | 20 | |
Schita arbore | arbore | |
Diametru arbore [mm] | 10 | |
Materaial arbore |
|
|
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 10 | |
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] | 20 |
Observaţii |
|
---|
Conector: 1 x M23 (ifm 1001.11), radial; Lungimea maxima a cablului: 100 m |
Diagramă impuls
|
|
---|