1. Pagina de start
  2. Produse
  3. RB6024

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

RB6024

Encoder incremental cu arbore

RB-0040-I24/L6

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Rezolutie 40 rezolutie
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 6
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] 150
Iesiri
Model electric HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 50
Frecvenţă de comutare [kHz] 160
Tipul protectiei la scurt-circuit < 60 s
Decalaj fază A şi B [°] 90
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 40 rezolutie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...70
Temperatura depozitare [°C] -30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 98
Protectie IP 64
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
100 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice
Dimensiuni [mm] Ø 36,5 / L = 38
Materiale Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min] 10000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 1
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 20
Schita arbore arbore
Diametru arbore [mm] 6
Materaial arbore
otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 5
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N] 10
Conectare electrică
Cablu: 6 m, PUR; utilizabili radial, dar şi axial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
Ieşire A
Ieşire B
Index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — RB6024-01 — 04.12.2007 —