1. Pagina de start
  2. Produse
  3. RA6029

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Articol alternativă: RA3101 + EVC544 – Comparare produse: RA6029 / RA3101
Când alegeți articolul alternativ și accesoriile eventual aveți în vedere datele tehnice diferite!
Articol scos din productie
Data expirării: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RA6029

Encoder incremental cu alezaj

RA-1000-I24/N2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Definire secvență impulsuri pentru detectarea fiabilă a vitezelor de rotație
  • Pentru determinarea precisă a poziției și măsurare liniară
  • Montare facilă direct pe arborele unității
  • Conectare cu cablu radial pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
  • Carcasă compactă și robustă
  • ce
  • c_nrtl_us
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Rezolutie 1000 rezolutie
Schita arbore arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm] 6
Aplicatie
Principiu de functionare incremental
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] 150
Iesiri
Model electric HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 50
Frecvenţă de comutare [kHz] 160
Tipul protectiei la scurt-circuit < 60 s
Decalaj fază A şi B [°] 90
Domeniu de masura/programare
Rezolutie 1000 rezolutie
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...70
Nota cu privire la temperatura ambientala
la cablu pozat
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 75; (scurt: 95 %)
Protectie IP 64
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
100 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
10 g (55...2000 Hz)
MTTF [ani] 114
Date mecanice
Greutate [g] 241,8
Dimensiuni [mm] Ø 35 / L = 42,1
Materiale Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min] 10000
Max. Cuplu de pornire [Nm] 2,5
Temperatura de cuplu de referinta [°C] 20
Schita arbore arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm] 6
Potrivire arbore H7
Materaial arbore
otel (1.4104)
Adâncime montare arbore [mm] 6...21
Declaj axial maxim arbore [mm] 0,5
Observaţii
Indicaţii Articol scos din productie
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR; utilizabili radial, dar şi axial
diagrame si grafice
Diagramă impuls
Ieşire A
Ieşire B
Index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — RA6029-05 — 12.04.2013 —