You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Toți senzorii de presiune / senzorii de vacuum
  5. PX9112

Traductor de presiune cu celula de masurare din ceramica

PX9112

PA-100PSBN14-B-DVG/US/ /V

Traductor de presiune cu celula de masurare din ceramica

PX9112

PA-100PSBN14-B-DVG/US/ /V

  • Detectare fiabilă a presiunii de sistem în aplicații industriale și mobile
  • Ieșire analogică precisă
  • Cu stabilitate pe termen lung datorită protecție ridicată împotriva supraîncărcării
  • Durată de funcționare de peste 100 de milioane de cicluri de presiune
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura [psi] 0...1000
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior Filet interior:M5
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie pentru utilizarea industrială
Mediu Medii lichide şi gazoase
Conditional adecvat pentru utilizat in gaze la presiuni > 25 bar doar la cerere
Temperatura mediului [°C] -25...90
Varf de presiune Min. [psi] 9400
Rezistenţă la presiune [psi] 4350
Tipul de presiune presiune relativa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 16...32 DC
Consum de energie [mA] < 18
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 1
Semnal de ieşire semnal analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in tensiune [V] 0...10
Min.Rezistena la sarcina [Ω] 2000
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [psi] 0...1000
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] < 0,15; (cu variatii de temperatura < 10 K)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (BFSL = cea mai buna linie dreapta; LS = reglarea valorii limită)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,05; (la 6 luni)
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] 0,3; (0...80 °C)
Timpi de raspuns
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 3
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
Emisie perturbatoare conform directivei 2004/104/EC privind automobilele / CISPR 25
Imunitate la zgomot conform directivei 2004/104/EC privind automobilele / ISO 11452-2
HF radiat 100 V/m
Rezistenţă la pulsaţie ISO 7637-2 / Nivel severitate 3
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 550
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Date mecanice
Greutate [g] 213
Materiale inox (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiale în contact cu mediul inox(1.4305 / 303); ceramică; FKM
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Conectarea la proces conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior Filet interior:M5
Element restrictor integrat nu (se poate adauga ulterior)
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit