Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2) |
Aplicatie | pentru utilizarea mobilă | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -40...125 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |||
Tipul de presiune | presiune relativa |
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,1 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura |
|
---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,05; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,8; (inclusiv alunecare la suprastrangere, puct zero si eroare interval, non-liniaritate, histerezis) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,2 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,3 (-40...0 °C); < ± 0,2 (80...125 °C) |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 2 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 700 | ||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 63 |
---|---|
Materiale | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); inox (1.4404 / 316L); PPS |
Materiale în contact cu mediul | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Cicluri de presiune Min. | 60 milioane; (la 1.2 de ori presiune nominala) |
Moment de strângere [Nm] | 25...35; (cuplul recomandat de strangere; În funcție de ungere, de etanșare și presiune) |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2) |
Etanșare conexiune de proces | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Element restrictor integrat | da |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x AMP-Superseal |
---|
curba de sarcina caracteristica a curentului de iesire
|
|
---|